
calcActive())">
Harmony XB4, Triple-headed push button, metal, Ø22, marked, 1 green flush I + 1 red projecting STOP + 1 green flush II, 2 NO + 1 NC
XB4BA731327
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BA731327
Harmony XB4, Triple-headed push button, metal, Ø22, marked, 1 green flush I + 1 red projecting STOP + 1 green flush II, 2 NO + 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4 triple-headed modular push button has 1 red and 2 green buttons, operates with a spring return / impulse mechanism. It has a metal bezel. It is marked with "I", "STOP" and "II" symbols. This 3-headed push button provides a complete 3 button interface to your machines with a single panel cut-out. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors and markings, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BA731327 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |