
calcActive())">
Push button, metal, Harmony XB4, flush, black, 22mm, spring return, unmarked, 1NO+1NC
XB4BA25
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BA25
Push button, metal, Harmony XB4, flush, black, 22mm, spring return, unmarked, 1NO+1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4 modular push button operates with a spring return / impulse mechanism. It has a chromium-plated metal bezel and is supplied with a black flush cap, unmarked. It features 1 NO + 1 NC slow break contacts and screw-clamp terminals connection type. This push button provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed into standard 22mm diameter panel cut-outs. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. It weighs 80g. Thanks to its simplicity of installation, flexibility, and robustness, it meets the requirements of the majority of industrial applications
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BA25 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 30 x 47 mm |