
calcActive())">
Control station, Harmony XAW, metal with fiberglass, emergency stop function, key release, 1 red mushroom 40mm, 1NC + 1NC, ATEX
XAWG188EX
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XAWG188EX
Control station, Harmony XAW, metal with fiberglass, emergency stop function, key release, 1 red mushroom 40mm, 1NC + 1NC, ATEX
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ATEXD CONTROL STATION PLASTIQUE,ONE EMER
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XAWG188EX |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAW - ATEX D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 80 x 146 mm |