
calcActive())">
Control station, Harmony XAW, metal, Emergency stop function, turn to release, 1 mushroom head push button 40mm, red, 1NC + 1NC, ATEX
XAWF178EX
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XAWF178EX
Control station, Harmony XAW, metal, Emergency stop function, turn to release, 1 mushroom head push button 40mm, red, 1NC + 1NC, ATEX
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ATEXD CONTROL STATION METAL,ONE EMERGENC
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XAWF178EX |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAW - ATEX D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 80 x 80 mm |