
calcActive())">
Die-cast empty control station, Harmony XAP, zinc alloy, grey, 1 cut-out, 22mm, 80 x 80 x 77 mm
XAPG19501
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XAPG19501
Die-cast empty control station, Harmony XAP, zinc alloy, grey, 1 cut-out, 22mm, 80 x 80 x 77 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XAPG, is a die-cast empty control station. It has 1 cut-out diameter 22mm for 1 function. Designed for industry, it offers operating simplicity, flexibility and robustness. Its protection index is IP65. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product. It provides a zinc alloy grey (RAL 7032) enclosure. It is designed for machines builders (automotive, textile, wood) and services and infrastructures, energy distribution, building, airport. It is compatible with the Harmony XB4 range of control and signaling units.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XAPG19501 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAP, XB2 SL |