
calcActive())">
Empty control station, Harmony XAP, XB2 SL, plastic, grey, undrilled, 85x226x87mm
XAPA2100
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XAPA2100
Empty control station, Harmony XAP, XB2 SL, plastic, grey, undrilled, 85x226x87mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This is part of the range Harmony XAP, XB2 SL metal enclosures for Harmony XB4. This Harmony XAPA2100 is an empty plastic control station without opening and without hinges. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant. This insulated enclosure is highly resistant to acids, bases, sea water, mineral salts, all solvants, petrol, diesel, oils and greases. Its protection index is IP65. It is made of glass-reinforced polyester material. It weighs 0.600Kg with dimensions 85mm wide, 226mm height, 87mm deep. It is compatible with Harmony XB4 range of control and signalling units.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XAPA2100 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAP, XB2 SL |