
calcActive())">
Control station, Harmony XALD, XALK, plastic, yellow lid, 1 red mushroom push button 40mm, turn to release, 2NC
XALK178F
THB 3,022.75
THB 1,663.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XALK178F
Control station, Harmony XALD, XALK, plastic, yellow lid, 1 red mushroom push button 40mm, turn to release, 2NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Control station, Harmony XALD, XALK, plastic, yellow lid, 1 red mushroom push button 40mm, turn to release, 2NC
THB 3,022.75
THB 1,663.00
คำอธิบาย
This Harmony XALK yellow (RAL1021) control station is ideal for a clearly visible emergency shutdown of any machine. This yellow control station enables machine builders to easily add control and signalling functionality on their machines, with permanent modifications or damage to their machine body. It is designed for simple and mass production machines, textiles, packaging, handling small lifting systems, control of garage doors, rolling shutters, smoke extraction vents. It offers emergency stop and emergency switching off functions. It is impact resistant, dust resistant, water resistant, corrosion resistant, and vibration resistant thanks to its IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XALK178F |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALD, XALK |