
calcActive())">
Control station, Harmony XALE, key selector switch, for XB7 22mm, 2 positions, grey, white marked O-I, 1NO
XALE1441
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XALE1441
Control station, Harmony XALE, key selector switch, for XB7 22mm, 2 positions, grey, white marked O-I, 1NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ENCLOSURE 2 POS KEY SELECTOR SWITCH 1
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XALE1441 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALE |