
calcActive())">
Control station, Harmony XALD, XALK, plastic, dark grey lid, 1 red flush push button 22mm, spring return, marked O, 1NC
XALD112
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XALD112
Control station, Harmony XALD, XALK, plastic, dark grey lid, 1 red flush push button 22mm, spring return, marked O, 1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XALD dark grey control station is ideal to control stop operation in machines. This dark grey control station enables machine builders to easily add control and signalling functionality on their machines, with permanent modifications or damage to their machine body. It is designed for simple and mass production machines, textiles, packaging, handling small lifting systems, control of garage doors, rolling shutters, smoke extraction vents. It is compatible with Harmony XB5 range push buttons, switches and pilot lights. It is impact resistant, dust resistant, water resistant, corrosion resistant, and vibration resistant thanks to its IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. It is also resistant to chemicals and offers double insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XALD112 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALD, XALK |