
calcActive())">
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey, 1 green flush push button, Ø22, spring return, 1 NO, legend holder marked MARCHE
XALD101
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XALD101
Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey, 1 green flush push button, Ø22, spring return, 1 NO, legend holder marked MARCHE
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XALD dark grey control station for start/stop function is ideal for your complete control station. It operates with spring return mechanism and uses screw-clamp terminals. This control station with flush push buttons is ideal to control start / stop operation in your machines. Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colors and markings. It is impact resistant, dust resistant, water resistant, corrosion resistant, and vibration resistant thanks to its IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product. Vibration resistant screw clamp connection terminals ensure high vibration resistance making product suitable installation on high impact machine.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XALD101 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALD, XALK |