
calcActive())">
Single contact block, Harmony XAC, spring return, screw clamp terminal, 1NO+1NC
XACS105
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACS105
Single contact block, Harmony XAC, spring return, screw clamp terminal, 1NO+1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XACS105 is a spring return contact block - 1 NC + 1 NO - base mounting. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACS105 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |