
calcActive())">
booted head for pushbutton XAC-B - yellow - 16 mm, -25..+70 °C
XACB9215
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACB9215
booted head for pushbutton XAC-B - yellow - 16 mm, -25..+70 °C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XACB9215 is a booted head for push button yellow 16mm travel, -25°C to +70 °C. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACB9215 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |