
calcActive())">
Push button head, Harmony XAC, plastic, black, booted, operating travel 4mm, 25…+ 70 degree C
XACB9112
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACB9112
Push button head, Harmony XAC, plastic, black, booted, operating travel 4mm, 25…+ 70 degree C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This black booted operator is a separate component for double insulated, XACB pendant control station. Its maximum operating travel is equal to 4mm. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACB9112 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |