
calcActive())">
pendant control station XAC-A - 8 pushbuttons
XACA891
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACA891
pendant control station XAC-A - 8 pushbuttons
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XAC, yellow pendant station for hoist motor has 2-speed, operates with slow break mechanism. This pendant station for hoist motor is designed for standard or medium-duty control circuit applications in your machines. It has 8 push buttons with "raise", "lower", "left", "right", "forward", "reverse", "O", "I" markings, with normally open and normally close contact. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. It offers movement in 2 speeds (low and high) for each movements. Its wide range of operating temperatures from -25°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACA891 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |