
calcActive())">
Pendant control station, Harmony XAC, plastic, yellow, 4 push buttons 1NO + 1NC, 1 emergency stop trigger action 1NC
XACA4812
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACA4812
Pendant control station, Harmony XAC, plastic, yellow, 4 push buttons 1NO + 1NC, 1 emergency stop trigger action 1NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XACA4812 is a pendant control station with 4 push buttons and Emergency stop for control circuit. This yellow control station is double insulated and its enclosure material polypropylene. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACA4812 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |