
calcActive())">
Easy Harmony XA2E, Monolithic pilot light, plastic, green red, Ø22, ground indicator, screw clamp terminals, 380…400 V AC
XA2EVQ34GPC
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XA2EVQ34GPC
Easy Harmony XA2E, Monolithic pilot light, plastic, green red, Ø22, ground indicator, screw clamp terminals, 380…400 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Easy Harmony XA2 range, an offer of Ø 22mm plastic pushbuttons, switches and pilot lights. This green and red ground indicator comes with integral LED. This single component indicator provides clear visual feedback on the status of machines. This indicator light has a 380V to 400V AC rating. This is a plastic component and weighs 0.027kg. It is an IP54 rated product and comes with CE, CCC and EAC certification conforming to GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 and IEC 60947-5-1 standards . It is sold in lots of 5. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with screw-clamp connections. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant making it suitable for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2EVQ34GPC |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Easy Harmony XA2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 33.5 x 33.5 mm |