
calcActive())">
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง 2P+E 32 แอมป์ 230 โวลต์
PKY32M423
THB 419.44
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

PKY32M423
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง 2P+E 32 แอมป์ 230 โวลต์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับตัวเมียแบบกลางทาง 2P+E 32 แอมป์ 230 โวลต์
THB 419.44
คำอธิบาย
This Pratika industrial wander socket with fast connection connection is straight. It has 2P+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 98mm x (H) 98mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The cross section of the cables in 32A are 2.5mm² to 10mm². The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 226.0 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Mureva |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 226.0 g |