TeSys Mini-VARIO - additional pole - 20 A - for VN-20

VZN20

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys mini-Vario add-on module, main pole 20A 690V, for mini-Vario switch-disconnectors. To be used with VN20 switch bodies. A maximum of 2 additional VZN20 modules can be attached to the switch body. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VZN20
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 12 x 45.5 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Mini-Vario - switch disconnector - 20 A - on door
VBDN20

สินค้าหมด

TeSys Vario enclosed- empty enclosure for VN12-VN20 V02-V2- black handle- IP65
VBFXGE1

สินค้าหมด

TeSys Mini-Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - back of enclosure
VCCDN20

สินค้าหมด

TeSys Mini-Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - on door
VCDN20

สินค้าหมด

TeSys Vario enclosed- emergency stop switch disconnector- 16A- IP55
VCFN20GE

สินค้าหมด

TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 20 A
VN20

สินค้าหมด