TeSys Mini-VARIO - auxiliary contact block - 1 NO

VZN05

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Vario add-on module, auxiliary contact block, for TeSys mini-Vario VN12 and VN20 switch bodies. It includes 1NO late make contact rated for AC operation until 12A/690V and DC operation until 8A/250V. To be mounted on one side of the switch body. A maximum of 2 additional auxiliary contact block modules VZN05 or VZN06 can be attached to the switch body, one in each side. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VZN05
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 12 x 45.5 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Mini-Vario - switch disconnector - 12 A - on door
VBDN12

สินค้าหมด

TeSys Mini-Vario - switch disconnector - 20 A - on door
VBDN20

สินค้าหมด

TeSys Mini-Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - back of enclosure
VCCDN20

สินค้าหมด

TeSys Mini-Vario - emergency stop switch disconnector - 12 A - on door
VCDN12

สินค้าหมด

TeSys Mini-Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - on door
VCDN20

สินค้าหมด

TeSys Vario enclosed- emergency stop switch disconnector- 10A- IP55
VCFN12GE

สินค้าหมด

TeSys Vario enclosed- emergency stop switch disconnector- 16A- IP55
VCFN20GE

สินค้าหมด

TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 12 A
VN12

สินค้าหมด