TeSys Mini-VARIO and VARIO - terminal shrouds - for V02...V2

VZ8

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Vario 3-pole terminal protection shroud, for TeSys Vario switch-disconnectors. To be used with switch bodies V02 to V2. The shroud protects against direct contact on terminals by providing a front face IP20 protection. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VZ8
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 25 A - on door
VCF0

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,621.50
THB 1,337.00
TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - on door
VCF01

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,621.50
THB 1,337.00
TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 12 A - on door
VCF02

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,621.50
THB 1,337.00
TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 40 A - on door
VCF2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,370.50
THB 1,719.00
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 25 A
V0

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 20 A
V01

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 12 A
V02

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 40 A
V2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,765.50
THB 901.00