TeSys Mini-VARIO and VARIO - terminal shrouds - for VZ02...VZ2 / VZ11 / VZ14

VZ26

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Vario 1-pole terminal protection shroud, for TeSys Vario switch-disconnectors. To be used with main pole modules VZ02 to VZ2, neutral module VZ11, earthing module VZ14. The shroud protects against direct contact on terminals by providing a front face IP20 protection. Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys VARIO - additional pole - 20 A - for V01
VZ01

สินค้าหมด

TeSys VARIO - additional pole - 40 A - for V2
VZ2

สินค้าหมด

TeSys VARIO - additional pole - 25 A - for V0
VZ0

สินค้าหมด

TeSys VARIO - additional neutral block - 40 A - for V02...V2
VZ11

check-small มีสินค้า

Sonepar (Thailand) Limited
SQD Power
Price starting from
THB 1,230.50
THB 628.00
TeSys VARIO - additional earthing block - 40 A - for V02...V2
VZ14

สินค้าหมด