TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NO

VZ20

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Vario add-on module, auxiliary contact block, for TeSys Vario V02 to V6 switch bodies. It provides 2NO contacts (late make) rated for AC operation until 12A/690V and DC operation until 8A/250V. To be mounted on one side of the switch body. A maximum of 2 additional auxiliary contact block modules VZ7 or VZ20 can be attached to the switch body, one in each side. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VZ20
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 20 x 65 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Vario enclosed, emergency switch disconnector, 16A, IP65
VCF01GE

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 40 A
V2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,765.50
THB 901.00
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 63 A
V3

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,140.00
THB 1,091.00
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 175 A
V6

สินค้าหมด

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 32 A - back of enclosure
VCCF1

สินค้าหมด

V4
V4

สินค้าหมด

VCCF02
VCCF02

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 32 A
V1

สินค้าหมด