TeSys VARIO - additional pole - 40 A - for V2

VZ2

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Vario add-on module, main pole 40A 690V, for Vario switch-disconnectors. To be used with V2 switch bodies. A maximum of 3 additional VZ2 modules can be attached to the switch body. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VZ2
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 16 x 74 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 40 A - on door
VCF2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,370.50
THB 1,719.00
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 40 A
V2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,765.50
THB 901.00
TeSys Vario - switch disconnector - 40 A - on door
VBF2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,156.50
THB 1,610.00
TeSys Vario enclosed- main switch disconnector- 32A- IP65
VBF2GE

สินค้าหมด

TeSys Vario enclosed- empty enclosure for VN12-VN20 V02-V2- black handle- IP65
VBFXGE1

สินค้าหมด

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 40 A - back of enclosure
VCCF2

สินค้าหมด

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 40 A - on door
VCD2

สินค้าหมด

TeSys Vario enclosed- emergency switch disconnector- 32A- IP65
VCF2GE

สินค้าหมด