
calcActive())">
TeSys VARIO - additional neutral block - 40 A - for V02...V2
VZ11
THB 1,230.50
THB 628.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VZ11
TeSys VARIO - additional neutral block - 40 A - for V02...V2
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys VARIO - additional neutral block - 40 A - for V02...V2
THB 1,230.50
THB 628.00
คำอธิบาย
TeSys Vario add-on module, neutral pole 12-40A 690V, for TeSys Vario switch-disconnector. To be used with V02 to V2 switch bodies. Contacts with early make and late break action. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VZ11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 16 x 74 mm |