TeSys VARIO - additional pole - 20 A - for V01

VZ01

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Vario add-on module, main pole 20A 690V, for Vario switch-disconnectors. To be used with V01 switch bodies. A maximum of 3 additional VZ01 modules can be attached to the switch body. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - on door
VCF01

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 2,621.50
THB 1,337.00
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 20 A
V01

สินค้าหมด

TeSys Vario - switch disconnector - 20 A - on door
VBD01

สินค้าหมด

TeSys Vario - switch disconnector - 20 A - on door
VBF01

สินค้าหมด

TeSys Vario enclosed- empty enclosure for VN12-VN20 V02-V2- black handle- IP65
VBFXGE1

สินค้าหมด

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - back of enclosure
VCCD01

สินค้าหมด

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - back of enclosure
VCCF01

สินค้าหมด

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 20 A - on door
VCD01

สินค้าหมด