TeSys VARIO - additional pole - 25 A - for V0

VZ0

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Vario add-on module, main pole 25A 690V, for Vario switch-disconnectors. To be used with V0 switch bodies. A maximum of 3 additional VZ0 modules can be attached to the switch body. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VZ0
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 16 x 74 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 25 A - on door
VCF0

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,621.50
THB 1,337.00
TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 25 A
V0

สินค้าหมด

TeSys Vario - switch disconnector - 25 A - on door
VBD0

สินค้าหมด

TeSys Vario - switch disconnector - 25 A - on door
VBF0

สินค้าหมด

TeSys Vario enclosed- empty enclosure for VN12-VN20 V02-V2- black handle- IP65
VBFXGE1

สินค้าหมด

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 25 A - back of enclosure
VCCF0

สินค้าหมด

TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 25 A - on door
VCD0

สินค้าหมด

TeSys Vario enclosed- emergency switch disconnector- 20A- IP65
VCF0GE

สินค้าหมด