SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 10 m
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 10 m
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3M8102R100 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Lexium 32 |