
calcActive())">
power cable 5m shielded 4x 1,3mm², BCH2 brake MIL connector
VW3M5D2FR50
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3M5D2FR50
power cable 5m shielded 4x 1,3mm², BCH2 brake MIL connector
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
POWER CABLE 5M SHIELDED 1,3MM², BCH2 BRA
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3M5D2FR50 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Lexium 28 |