
calcActive())">
power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm²+2x1mm² - 5 m
VW3M5101R50
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3M5101R50
power cable - between servomotor BDH, BSH and servodrive - 4x1.5mm²+2x1mm² - 5 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the Lexium range, an offer of motion servo drives and servo motors. This power cable is an accessory of servo drives and motors. The length of this cable is 5m. It is furnished with M23 industrial connector for servo motor side and free end for servo drive side for electrical connection. The cable composition is 4 x 1.5mm² + 2 x 1mm². It is used between servo motor BDH, BSH and servo drive. It weighs 1.21kg. This product is compatible with Lexium 32, Lexium 05 and Lexium 15 servo drives and with servo motors BMH and BSH. With this new generation of motors and drives, you have the benefit of powerful solutions to design and optimize machines, the perfect answer to your technical and economic challenges. The high concentrate solutions for your machines.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3M5101R50 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Lexium 05 |