
calcActive())">
MNx อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 ทริปเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงจากที่ตั้งไว้, 220…240VDC
A9N26969
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N26969
MNx อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 ทริปเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงจากที่ตั้งไว้, 220…240VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti 9 MNx electrical auxiliary is an undervoltage release independent of the supply voltage
- It is dedicated to C60, C120, DPN Vigi, iD, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC
- A locking push-button control allows the circuit protected to be placed in safety configuration
- It provides a fail-safe emergency stop
- The product is insentive to the varaition in the control circuit voltage to improve continuty of service
- The product trips the associated device by opening of the circuit control
- The width in 9mm pitches is 2
- There is a red mechanical indicator on the front face of the product to indicate the tripped position of the associated device
- The Ue rated operational voltage is 230VAC
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The operating temperature is -25°C to + 50°C
- The storage temperature is -40°C to + 85°C
- This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N26969 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 83 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent) |
กลุ่มสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.5 x 8 x 2.8 cm |