
calcActive())">
MN อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 ทริปเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงจากที่ตั้งไว้, 48VAC
A9N26961
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N26961
MN อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 ทริปเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงจากที่ตั้งไว้, 48VAC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N26961 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 80 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent) |
กลุ่มสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.5 x 3 x 8 cm |