
calcActive())">
MN อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 ทริปเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงจากที่ตั้งไว้, 220…240VDC
A9N26960
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N26960
MN อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับเบรกเกอร์ Acti9 ทริปเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงจากที่ตั้งไว้, 220…240VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 MN electrical auxiliary for C60, C10, DPN, Vigi, ID, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA-DC is an instantaneous undervoltage release
- It trips the device with which it is combined when its input voltage decreases (between 70% and 35% of Un)
- Emergency stoppage by normally open pushbutton
- It ensures the safety of power supply circuits for several machines by preventing uncontrolled restarting
- The width in 9mm pitches is 2
- It prevents device closing again until its input voltage has been restored
- The Ue rated operational voltage is 220VAC to 240VAC
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The operating temperature is -25°C to + 50°C
- The storage temperature is -40°C to + 85°C
- This product complies with IEC/EN 60947-1 and EN 60947-2 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N26960 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 79 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Devices for DC Circuits (Direct Currrent) |
กลุ่มสินค้า | Clario / Librio / Prodis : iDPN, C40, DT40 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.4 x 8 x 2.8 cm |