
calcActive())">
TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 20 A
VN20
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VN20
TeSys Mini-VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 20 A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys mini-Vario switch body, 3 poles, 20A/690V, for motor switching applications up to 5.5kW@400V AC-23. It can be used to switch DC circuits until 250V DC DC-1 to DC-5, by use of contacts in series. It provides capability to have mounted until 2 add-on modules, connection by screw terminals, mounting on DIN-rail or by screw fixing. To be equipped with an handle to form an operational switch-disconnector, several models of handles are available. Add-on modules (main pole, neutral pole, earthing module, auxiliary contacts) and mounting accessories are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VN20 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 56 x 46.5 mm |