
calcActive())">
Vivace 16AX 250V 1gang 1Way Switch,Aluminium Silver
KB31_1_AS
THB 162.64
THB 139.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

KB31_1_AS
Vivace 16AX 250V 1gang 1Way Switch,Aluminium Silver
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Vivace 16AX 250V 1gang 1Way Switch,Aluminium Silver
THB 162.64
THB 139.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | KB31_1_AS |
ประเภทสินค้า | switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 63 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Vivace |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.8 x 8.6 x 8.6 cm |