
calcActive())">
Vivace - 16A 3p 2 gang universal American-Euro socket
KBT426UEST2
THB 216.14
THB 184.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

KBT426UEST2
Vivace - 16A 3p 2 gang universal American-Euro socket
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Vivace - 16A 3p 2 gang universal American-Euro socket
THB 216.14
THB 184.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | KBT426UEST2 |
ประเภทสินค้า | socket-outlet |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 122.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.6 x 8.6 x 14.7 cm |