
calcActive())">
Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 4P - 40A - 300mA - AC type
A9V44440
THB 7,671.90
THB 4,962.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9V44440
Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 4P - 40A - 300mA - AC type
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 4P - 40A - 300mA - AC type
THB 7,671.90
THB 4,962.00
คำอธิบาย
This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices. It is a 4P, rated current is 40A, operating voltage is 400VAC to 415VAC according to IEC 61009-1. The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology. This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact and fire hazards. A VisiTrip window is here to indicate a fault tripping by a red mechanical indicator on the front face. It can be combined with iC60 or Acti9 Reflex iC60, to provide protection of persons and protection of installations. This product is compliant with EN 61009-1 and IEC 61009-1 standard. The Ue rated operational voltage is 400VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV. The pollution degree is 3. It can be mounted on DIN rail. The width in 9mm pitches is 7. The dimensions are (W) 135mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm. The weight is 0.245kg. The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure. The operating temperature -5°C to +60°C. The storage temperature is -40°C to +85°C.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9V44440 |
ประเภทสินค้า | add-on residual current devices |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 251.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.5 x 11.5 x 14.1 cm |