A9V44325

Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 3P - 25A - 300mA - AC type

1/1
A9V44325

Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 3P - 25A - 300mA - AC type

สินค้าหมด
Commercial Reference
A9V44325 - Tha - Config
รวมภาษี
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 3P - 25A - 300mA - AC type

คำอธิบาย

  • This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices
  • It is a 3P, rated current is 25A, operating voltage is 400VAC to 415VAC according to IEC 61009-1
  • The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology
  • This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact and fire hazards
  • A VisiTrip window is here to indicate a fault tripping by a red mechanical indicator on the front face
  • It can be combined with iC60 or Acti9 Reflex iC60, to provide protection of persons and protection of installations
  • This product is compliant with EN 61009-1 and IEC 61009-1 standard
  • The Ue rated operational voltage is 400VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
  • The pollution degree is 3
  • It can be mounted on DIN rail
  • The width in 9mm pitches is 6
  • The dimensions are (W) 54mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm
  • The weight is 0.21kg
  • The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
  • The operating temperature -5°C to +60°C
  • The storage temperature is -40°C to +85°C

รายละเอียดสินค้า

  • หมายเลขส่วนประกอบ
    A9V44325
  • [In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT)
    25 A
  • ระยะเวลาประกันสินค้า
    18 months
  • ประเภทสินค้า
    Acti 9 iC60
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • Earth Leakage Sensitivity
    300 mA
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    211 g
  • จำนวนขั้ว
    3 P
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ชนิดของสินค้า
    Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
  • กลุ่มสินค้า
    Acti 9 iC60
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    14.1 x 11.5 x 8.7 cm
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 3P - 25A - 300mA - AC type
Your Rating

* Required Field