Vigi อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดใช้ร่วมกับ Acti9 iC60, 2โพล Rating 63A ป้องกันไฟรั่ว300mA AC

A9V44263
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

  • This Acti9 Vigi iC60 is a modular add-on residual current devices
  • It is a 2P, rated current is 63A, operating voltage is 230VAC to 415VAC according to IEC 61009-1
  • The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 300mA and a voltage independent technology
  • This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact and fire hazards
  • A VisiTrip window is here to indicate a fault tripping by a red mechanical indicator on the front face
  • It can be combined with iC60 or Acti9 Reflex iC60, to provide protection of persons and protection of installations
  • This product is compliant with EN 61009-1 and IEC 61009-1 standard
  • The Ue rated operational voltage is 230VAC or 400VAC
  • The Ui rated insulation voltage is 500VAC
  • The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
  • The pollution degree is 3
  • It can be mounted on DIN rail
  • The width in 9mm pitches is 4
  • The dimensions are (W) 72mm x (H) 91mm x (D) 73.5mm
  • The weight is 0.165kg
  • The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
  • The operating temperature -5°C to +60°C
  • The storage temperature is -40°C to +85°C

รายละเอียดสินค้า

Activity HDCFD
หมายเลขส่วนประกอบ A9V44263
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 63 A
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Acti 9 iC60
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
Earth Leakage Sensitivity 300 mA
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 163 g
จำนวนขั้ว 2 P
ชนิดของสินค้า Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs
กลุ่มสินค้า Acti 9 iC60
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 11.4 x 7.8 x 8.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว