
calcActive())">
Vigi C120 อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดใช้ร่วมกับ Acti9 iC120 - 3โพล - 30 mA - class AC
A9N18566
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9N18566
Vigi C120 อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดใช้ร่วมกับ Acti9 iC120 - 3โพล - 30 mA - class AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti9 Vigi C120 is a modular add-on residual current devices
- It has 3P with 3 protected poles, rated current is 125A and operating voltage is 400VAC to 415VAC
- The earth leakage protection class is AC type with a sensitivity of 30mA and a voltage independent technology
- This product protects against short circuit, cable overload, electrical shock by indirect contact and fire hazards
- This product is compliant with EN 61009 standard
- Electrical endurance goes up to 20000 cycles
- The Ue rated operational voltage is from 400VAC to 415VAC
- The Ui rated insulation voltage is 500VAC
- The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV
- The pollution degree is 3
- It can be mounted on 35 mm symmetrical DIN rail
- The width in 9mm pitches is 10
- The product color is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 171mm x (H) 95mm x (D) 73mm
- The weight is 0.5kg
- The degree of protection is IP20 and IP40 in an enclosure
- The operating temperature is -5°C to 60°C
- The storage temperature is -40°C to 60°C
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9N18566 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 C120 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
Earth Leakage Sensitivity | 30 mA |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 633 g |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 C120 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 25.3 x 13.5 x 9.2 cm |