
calcActive())">
TeSys Vario enclosed, emergency stop switch disconnector, 25A, IP55
VCFN32GE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VCFN32GE
TeSys Vario enclosed, emergency stop switch disconnector, 25A, IP55
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys enclosed starter with switch disconnector, 3 poles, Ithe 25A 690V, for main and emergency stop switching in motor applications up to 11kW@400V AC-23. Enclosure providing IP55 protection, yellow cover fitted with a red rotary handle and I/O marking, padlockable (padlocks not included). It includes a 3-pole Vario switch body V1 with no possibility to have add-on module attachments. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom, sealable cover. It conforms to IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VCFN32GE |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 82.5 x 131 mm |