TeSys Vario enclosed, emergency switch disconnector, 100A, IP65, long handle

VCF5GEN
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys enclosed starter with switch disconnector, 3 poles, Ithe 100A 690V, for main and emergency stop switching in motor applications up to 37kW@400V AC-23. Enclosure providing IP65 protection, fitted with a red rotary handle and yellow front plate, padlockable (padlocks not included). It includes a 3-pole Vario switch body V5 with 1 possible add-on module attachments. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom, sealable cover. It conforms to IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VCF5GEN
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 241 x 291 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NC early-break+1 NO late-make
VZ7

มีสินค้า

Price starting from
THB 491.00
THB 963.00
TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NO
VZ20

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 115A- Icu 50kA- thermal magnetic- Everlink terminals
GV4P115N

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- TeSys GV4- 3P- 80A- Icu 50kA- thermal magnetic- Everlink terminals
GV4P80N

สินค้าหมด