
calcActive())">
TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 125 A - on door
VCF5
THB 8,506.50
THB 4,339.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VCF5
TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 125 A - on door
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 125 A - on door
THB 8,506.50
THB 4,339.00
คำอธิบาย
TeSys Vario switch disconnector for door mounting, 3 poles, 125A/690V, for motor switching applications up to 37kW@400V AC-23. Complete unit composed of a switch body V5, a red handle with yellow 90x90mm front plate KCF3PZ. Intended for main and emergency stop switch disconnecting usage. Padlockable handle, for 3 padlocks (to be ordered separately). Handle with 4 screws fixing on door, ensuring IP65 to the mounting. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VCF5 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 90 x 125 mm |