TeSys Vario enclosed, emergency switch disconnector, 32A, IP65

VCF2GE
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys enclosed starter with switch disconnector, 3 poles, Ithe 32A 690V, for main and emergency stop switching in motor applications AC-23 up to 15kW@400V. Enclosure providing IP65 protection, fitted with a red rotary handle and yellow front plate, padlockable (padlocks not included). It includes a 3-pole Vario switch body V2 with 2 possible add-on module attachments. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom, sealable cover. It conforms to IEC 60204 and IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VCF2GE
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 90 x 146 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Vario enclosed- emergency switch disconnector- 10A- IP65
VCF02GE
TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NC early-break+1 NO late-make
VZ7
Price starting from
THB 491
THB 963
TeSys Vario - switch disconnector - 20 A - on door
VBD01
Thermal overload relay, TeSys Deca, 16...24 A, class 10A
LRD22
Price starting from
THB 1,091
THB 2,140
TeSys Deca thermal overload relays - 48...65 A - class 10A
LRD365
Price starting from
THB 2,729
THB 5,350