
calcActive())">
TeSys Vario enclosed, emergency switch disconnector, 20A, IP65
VCF0GE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VCF0GE
TeSys Vario enclosed, emergency switch disconnector, 20A, IP65
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys enclosed starter with switch disconnector, 3 poles, Ithe 20A 690V, for main and emergency stop switching in motor applications AC-23 up to 7.5kW@400V. Enclosure providing IP65 protection, fitted with a red rotary handle and yellow front plate, padlockable (padlocks not included). It includes a 3-pole Vario switch body V0 with 2 possible add-on module attachments. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom, sealable cover. It conforms to IEC 60204 and IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VCF0GE |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 90 x 146 mm |