TeSys Vario - emergency stop switch disconnector - 25 A - back of enclosure

VCCF0

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Vario switch disconnector for mounting at back of an enclosure, 3 poles, 25A/690V, for motor switching applications up to 7.5kW@400V AC-23. Complete unit composed of a switch body V0, an extension shaft VZ17, a door interlock plate KZ32, a red handle with yellow 60x60mm front plate KCF1PZ. Intended for main and emergency stop switch disconnecting usage. Padlockable handle, for 3 padlocks (to be ordered separately). Handle with 4 screws fixing on door, ensuring IP65 to the mounting. Possible distance between back of enclosure and door 300-330mm. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ VCCF0
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys Mini-Vario, VARIO
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 60 x 74 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NC early-break+1 NO late-make
VZ7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 963.00
THB 491.00
TeSys VARIO / Mini VARIO - front and red rotary handle - 1 to 3 padlocking
KCF1PZ

สินค้าหมด

TeSys Mini-VARIO and VARIO - door interlock - set of 5
KZ32

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 171.20
THB 87.00
TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NO
VZ20

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 25 A
V0

สินค้าหมด

TeSys VARIO - additional pole - 25 A - for V0
VZ0

สินค้าหมด

TeSys VARIO - additional neutral block - 40 A - for V02...V2
VZ11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 628.00
TeSys VARIO - additional earthing block - 40 A - for V02...V2
VZ14

สินค้าหมด