
calcActive())">
TeSys Vario enclosed, empty enclosure for VN12-VN20 V02-V2, black handle, IP65
VBFXGE1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VBFXGE1
TeSys Vario enclosed, empty enclosure for VN12-VN20 V02-V2, black handle, IP65
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys enclosed starters, empty enclosure for mounting a switch disconnector for main switching in motor applications up to 15kW@400V AC-23. Enclosure providing IP65 protection, fitted with a black rotary handle and black front plate, padlockable (padlocks not included). to be equipped with a Vario switch body VN12-VN20 or V02-V2 (to be ordered separately), with 2 possible add-on module attachments Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom, sealable cover. It conforms to IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VBFXGE1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 90 x 146 mm |