
calcActive())">
TeSys Vario - switch disconnector - 80 A - on door
VBF4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VBF4
TeSys Vario - switch disconnector - 80 A - on door
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Vario switch disconnector for door mounting, 3 poles, 80A/690V, for motor switching applications up to 30kW@400V AC-23. Complete unit composed of a switch body V4, a black handle with black 60x60mm front plate KAF2PZ. Intended for main switch disconnecting usage. Padlockable handle, for 3 padlocks (to be ordered separately). Handle with 4 screws fixing on door, ensuring IP65 to the mounting. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VBF4 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys Mini-Vario, VARIO |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 60 x 83 mm |