
calcActive())">
ไดร์ฟ ATV610, 1.5 กิโลวัตต์, 2hp, 380…460V, IP20
ATV610U15N4
THB 37,236.00
THB 20,976.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV610U15N4
ไดร์ฟ ATV610, 1.5 กิโลวัตต์, 2hp, 380…460V, IP20
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ไดร์ฟ ATV610, 1.5 กิโลวัตต์, 2hp, 380…460V, IP20
THB 37,236.00
THB 20,976.00
คำอธิบาย
- This Easy Altivar 610 drive is a frequency inverter for three-phase asynchronous motors
- It works at a rated supply voltage from 380V to 415V AC
- It is suitable for motors with power rating up to 1
- 5kW / 2hp for applications requiring slight overload (up to 120%)
- It is suitable for motors with power rating up to 0
- 75kW / 1hp for applications requiring significant overload (up to 150%)
- It offers a plug & play solutionwhereby parameters are preset in the factory to the desired configurationto help save process control and operating time
- It has integrated radio interference input filters in accordance with the EMC standard for variable speed electrical power drive “products” IEC/EN 61800-3edition 2category C3 in environment 1 or 2
- It weighs 2
- 4kg and its dimensions are145mm wide297mm high203mm deep
- this drive has been specially designed for standard applications in the market segments water and wastewater and oil and gas and in the domains process and machine management and building management
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ATV610U15N4 |
W | 0.37 kW |
ประเภทสินค้า | Variable speed drive |
Hp | 2.00 hp |
ประเภทสินค้า | Altivar Easy 610 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.4 kg |
Min V | 380 V |
Max V | 415 V |
Range of Product | Easy Altivar 610 |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | ATV610 |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Variable Speed Drives |
กลุ่มสินค้า | Altivar Easy 610 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19.7 x 28.6 x 13 cm |