calcActive())">
variable speed drive ATV212 - 1.5kW - 2hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
ATV212HU15N4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATV212HU15N4
variable speed drive ATV212 - 1.5kW - 2hp - 480V - 3ph - EMC - IP21
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
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.933 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar 212 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 22.500 x 19.500 x 19.500 cm |