variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV930, 18kW, 200...240V, with braking unit, IP21

ATV930D18M3

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 37.0 kg
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altivar Process ATV900
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 84.0 x 33.5 x 55.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AE7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AF7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AM7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,346.00
THB 4,256.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D65AP7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,587.20
THB 4,889.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 24VDC standard coil
LC1D65ABD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D65AB7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 65A- 240VAC 50/60Hz coil
LC1D65AU7

สินค้าหมด

door mounting kit- Altivar- for remote graphic terminal- IP65
VW3A1112

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,269.30
THB 2,049.26